Generic accessories, Bulb clamp, Accessory
067N0551
Heiti gerðar: Hylkisól, 140 mm, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 40
067N0551
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Hylkisól |
| Heiti vöru | Bulb clamp |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Accessory bag bulb strap L140mm I/40 |
| Notað fyrir vöru | TD1TGE10 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Hám.þverm. 28mm / 1 1/8to pípa |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 40 pc |
| Vöruhópur | Generic accessories |
| Vörutegund | Accessory |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.023 Kilogram |
| Net weight | 0.021 Kilogram |
| Volume | 0.074 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428444590 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |