Danfoss logo
PHT_067B3300, 067B3303, 067B3310

PHT, Eining

067B3316

Notað fyrir vöru: PHTN, Heiti gerðar: Eining

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Efni meginhlutaLátún
EU RoHS complianceOut of scope
Hám. vinnuþrýstingur [bör]28.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]400 psig
Heiti gerðarEining
Heiti vöruElement for expansion valve
Hitasvið [°F] [hám.]50 °F
Hitasvið [°F] [lágm.]-40 °F
KæliefniR134a
Lengd hárpípu [mm]3000 mm
Lengd hárpípu [to]118.0 in
Material DescriptionPHT Element
Einkenni
Gildi
MOP-punktur [°C]15 °C
MOP-punktur [°F]60 °F
MOP-punktur [psig]MOP 55
Notað fyrir vöruPHTN
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð útjöfnunar [to]1/4 in
Temperature range [°C] [max]10 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tengigerð útjöfnunarFlare
Útjöfnun þrýstingsUtanjafnað
VöruhópurExpansion valves
VörutegundPHT
VottunEACLLC CDC TYSK

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.55 Kilogram
Net weight0.45 Kilogram
Volume1.615 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428034807
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm