PHT, Eining
067B3303
Notað fyrir vöru: PHTX, Heiti gerðar: Eining
067B3303
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Efni meginhluta | Látún |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 400 psig |
| Heiti gerðar | Eining |
| Heiti vöru | Element for expansion valve |
| Hitasvið [°F] [hám.] | 50 °F |
| Hitasvið [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Kæliefni | R22/R407C |
| Lengd hárpípu [mm] | 3000 mm |
| Lengd hárpípu [to] | 118.0 in |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | PHTX ELEMENT |
| Notað fyrir vöru | PHTX |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| SCIP-málsskjalanr. | 0c9d94cf-8a6c-427f-aa07-f41f4af34854 |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð útjöfnunar [to] | 1/4 in |
| Temperature range [°C] [max] | 10 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tengigerð útjöfnunar | Flare |
| Útjöfnun þrýstings | Utanjafnað |
| Vöruhópur | Expansion valves |
| Vörutegund | PHT |
| Vottun | EAC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.584 Kilogram |
| Net weight | 0.46 Kilogram |
| Volume | 1.618 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428034562 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |