BPV
061N1009
Heiti gerðar: BPV-1204AD
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir loka
061N1009
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Aukabúnaður vöru | NR. |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Heiti gerðar | BPV-1204AD |
| Heiti vöru | Solenoid valve |
| Material Description | BPV Solenoid Valve 1204AD*A9R |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Nothæft | NR. |
| Pökkunarsnið | Iðnaðarpakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Spóla | NR. |
| Vöruhópur | Solenoid valves |
| Vörutegund | BPV |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.55 Kilogram |
| Net weight | 0.537 Kilogram |
| Volume | 2.239 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428270045 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |