BCI 2
047B010266
Heiti gerðar: BCI 2, Notað fyrir vöru: MOTOR STARTER 6-30A, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 18
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir loka
047B010266
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
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Heiti gerðar | BCI 2 |
| Heiti vöru | Enclosure |
| Hnappar | Start-stop/reset |
| IP-tala umlykis | IP55 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | ROFAHÚS BCI 2 |
| Notað fyrir vöru | MOTOR STARTER 6-30A |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 18 pc |
| Vöruhópur | Contactor/motorstarter access |
| Vörulýsing | Fylgiskjal |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | LLC CDC TYSK |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.398 Kilogram |
| Net weight | 0.378 Kilogram |
| Volume | 2.172 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423045211 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |