Electronic timer, Accessory
042N0185
Notað fyrir vöru: Spólur fyrir loka, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 32
042N0185
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Á bið tímastillir [s] [hám.] | 15 s |
| Á bið tímastillir [s] [lágm.] | 1 s |
| Aðgerð | Púlsaræsing |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form rafmagnstengingar | Form A |
| Heiti gerðar | ET 20 M |
| Heiti vöru | Electronic timer |
| IP-tala umlykis | IP65 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | Accessory ET20M Electronic Timer |
| Notað fyrir vöru | Spólur fyrir loka |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Staðall rafmagnstengingar | EN 175301-803 |
| Tímasvið | 1 - 45 min |
| Umhverfishitasvið [°C] [hám.] | 50 °C |
| Umhverfishitasvið [°C] [lágm.] | -10 °C |
| Umhverfishitasvið [°F] [hám.] | 122 °F |
| Umhverfishitasvið [°F] [lágm.] | 14 °F |
| Vöruhópur | Solenoid coil accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | CE |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.07 Kilogram |
| Net weight | 0.055 Kilogram |
| Volume | 0.315 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |