Kapall
034G7129
Notað fyrir vöruathugasemdir: Hornrétt tengi, Heiti gerðar: Kapall, Kapallengd [m]: 15, Notað fyrir vöru: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 6
034G7129
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Cable feature | Twisted pair |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Einangrunarefni kapals | PVC |
| Heiti gerðar | Kapall |
| Heiti vöru | Cable |
| IP-tala umlykis | IP67 |
| Kapallengd [ft] | 49.2 ft |
| Kapallengd [m] | 15.000 m |
| Material Description | Accessory cable M12/a 15m M/6 |
| Notað fyrir vöru | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Hornrétt tengi |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | M12 |
| Snið magns á pakkningu | 6 pc |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 80 °C |
| Vinnsluhiti [°C] [lágm.] | -40 °C |
| Vinnsluhiti [°F] [hám.] | 176 °F |
| Vinnsluhiti [°F] [lágm.] | -40 °F |
| Vöruhópur | Electric valve accessories |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | CEEACRoHSUKCA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.1 Kilogram |
| Net weight | 0.96 Kilogram |
| Volume | 1.764 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255109198 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |