Danfoss logo
M12 female angle connector cable

Kapall

034G7074

Notað fyrir vöruathugasemdir: Hornrétt tengi, Heiti gerðar: Kapall, Kapallengd [m]: 8, Notað fyrir vöru: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 12

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Cable featureTwisted pair
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunarefni kapalsPVC
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarKapall
Heiti vöruCable
IP-tala umlykisIP67
Kapallengd [ft]26.2 ft
Kapallengd [m]8.000 m
Material DescriptionETS KAPALL 8M VINKILTENGI
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Notað fyrir vöruathugasemdirHornrétt tengi
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingM12
SCIP-málsskjalanr.-
Snið magns á pakkningu12 pc
Vinnsluhiti [°C] [hám.]80 °C
Vinnsluhiti [°C] [lágm.]-40 °C
Vinnsluhiti [°F] [hám.]176 °F
Vinnsluhiti [°F] [lágm.]-40 °F
VöruhópurElectric valve accessories
VörutegundAccessory
VottunCEEACRoHSUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.562 Kilogram
Net weight0.514 Kilogram
Volume1.764 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428924825
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm