Danfoss logo
Stýriliðasett-product-details

Stýriliðasett

034G3681

Heiti gerðar: Stýriliðasett

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceOut of scope
FlæðiseiginleikiS-shape
Hám. vinnuþrýstingur [bör]37.0 bar
Hám. vinnuþrýstingur [psig]536 psig
Heiti gerðarStýriliðasett
Heiti vöruActuator
Material DescriptionSpare part actuator kit ETS 500L S
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruETS 500L
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RafmagnstengingM12
SCIP-málsskjalanr.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
Snið magns á pakkningu1 pc
UL markYes
Vöruheiti í SCIP-málsskjölumETS 250-800/KVS 42
VöruhópurElectric valve spare parts
VörutegundSpare part
VottunUL færtCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.96 Kilogram
Net weight0.96 Kilogram
Volume6.248 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715162506981
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm