ETS 175L, Stýriliðasett
034G3645
Notað fyrir vöru: ETS 175L, Heiti gerðar: Stýriliðasett
034G3645
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Flæðiseiginleiki | S-shape |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 37.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 536 psig |
| Heiti gerðar | Stýriliðasett |
| Heiti vöru | Actuator |
| Material Description | Spare part actuator kit ETS 175L S OF |
| Notað fyrir vöru | ETS 175L |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Oil free |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafmagnstenging | M12 |
| SCIP-málsskjalanr. | c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| UL mark | Yes |
| Vöruheiti í SCIP-málsskjölum | ETS 250-800/KVS 42 |
| Vöruhópur | Electric valve spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
| Vottun | UL færtCECMIMCRNEACUKCA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.74 Kilogram |
| Net weight | 0.74 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162506868 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |