Danfoss logo
M12 straight cable

Kapall

034G2330

Notað fyrir vöruathugasemdir: Tenging beint í gegn, Heiti gerðar: Kapall, Kapallengd [m]: 2, Notað fyrir vöru: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pökkunarsnið: Iðnaðarpakki, Snið magns á pakkningu: 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
Einangrunarefni kapalsPVC
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Heiti gerðarKapall
Heiti vöruCable
Kapallengd [ft]6.6 ft
Kapallengd [m]2.000 m
Material DescriptionETS KAPALL 2M
Notað fyrir vöruETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruathugasemdirTenging beint í gegn
PökkunarsniðIðnaðarpakki
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rafm.teng. karl/kvenKVENTENGI
RafmagnstengingM12
Sambærileg vara034G2201
Snið magns á pakkningu20 pc
Vinnsluhiti [°C] [hám.]80 °C
Vinnsluhiti [°C] [lágm.]-50 °C
Vinnsluhiti [°F] [hám.]176 °F
Vinnsluhiti [°F] [lágm.]-58 °F
VöruhópurElectric valve accessories
VörutegundAccessory
VottunCERoHSUKCA

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.097 Kilogram
Net weight0.068 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume0.483 Liter
EAN/UPC5702428826358