Electric valve spare parts, Actuator
034G2200
Heiti gerðar: Kapall, Rafmagnstenging: M12, Notað fyrir vöru: ETS 100; ETS 50; ETS 25, Pökkunarsnið: Fjölpakka, Snið magns á pakkningu: 20
034G2200
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| Einangrunarefni kapals | PVC |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Kapall |
| Heiti vöru | Actuator |
| Kapallengd [ft] | 26.2 ft |
| Kapallengd [m] | 8.000 m |
| Material Description | ETS KAPALL 8M |
| Notað fyrir vöru | ETS 100ETS 100CETS 12.5ETS 12CETS 24CETS 25ETS 250ETS 25BETS 25CETS 400ETS 50ETS 50CKVS 15KVS 2CKVS 3C |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Tenging beint í gegn |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rafm.teng. karl/kven | KVENTENGI |
| Rafmagnstenging | M12 |
| Sambærileg vara | 034G2323 |
| SCIP-málsskjalanr. | - |
| Snið magns á pakkningu | 20 pc |
| Vinnsluhiti [°C] [hám.] | 80 °C |
| Vinnsluhiti [°C] [lágm.] | -50 °C |
| Vinnsluhiti [°F] [hám.] | 176 °F |
| Vinnsluhiti [°F] [lágm.] | -58 °F |
| Vöruhópur | Electric valve spare parts |
| Vörutegund | Accessory |
| Vottun | CERoHSUKCA |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.32 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.866 Liter |
| EAN/UPC | 5702428826419 |