ICFE 20, Þjónustusett
032F8027
Notað fyrir vöru: ICFE 20, Heiti gerðar: Þjónustusett
Þessi vara hefur verið hætt í framleiðslu.
Varan er ekki lengur fáanleg til kaups, en þú getur samt fundið upplýsingar um hana, þar á meðal viðhaldshandbækur, teikningar o.s.frv.
Ef þú ert að leita að svipaðri vöru geturðu skoðað aðra valkosti innan sömu vörutegundar með því að fara á síðuna um vörutegundir.: Varahlutir og aukahlutir fyrir loka, Íhlutir fyrir lokakistur
032F8027
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Hám. OPD [bör] 12W AC | 21 bar |
| Hám. OPD [bör] 20W DC | 16 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 52.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 754 psig |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti gerðar | Þjónustusett |
| Heiti vöru | Repair kit |
| Material Description | ICFE 20L Solenoid module, spare part |
| Notað fyrir vöru | ICFE 20 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 30 pc |
| Stefna | Ekkert |
| Vöruhópur | ICF spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.134 Kilogram |
| Net weight | 0.04 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.334 Liter |
| EAN/UPC | 5715162848548 |