EVR 25, Stimplaþjónustusett
032F3236
Notað fyrir vöru: EVR 25, Heiti gerðar: Stimplaþjónustusett
032F3236
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Hám. OPD [bör] 10W AC | 21 bar |
| Hám. OPD [bör] 20W DC | 14 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [bör] | 28.0 bar |
| Hám. vinnuþrýstingur [psig] | 400 psig |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Heiti gerðar | Stimplaþjónustusett |
| Heiti vöru | Repair kit |
| Material Description | VIÐG.SETT PILOT EVRA 25 NÝ G. |
| Notað fyrir vöru | EVR 25 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 18 pc |
| Stefna | Ekkert |
| Vöruhópur | ICM / ICS / ICLX spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.216 Kilogram |
| Net weight | 0.165 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.553 Liter |
| EAN/UPC | 5702422069447 |