Danfoss logo
Flange set

65 mm, Stúfsuða

027N3065

Tengistaðall: DIN 2526, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: WVS 65; WVTS 65; EVSI 65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaKringlótt
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaÞéttisslot
Material DescriptionWVS 65 FLANSASETT
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruEVSI 65WVS 65WVTS 65
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]65 mm
Stærð tengingar [to]2 1/2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallDIN 2526
Útgáfa festikraga9.0 B
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight6.228 Kilogram
Net weight6.038 Kilogram
Volume6.248 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422021155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm