50 mm, Stúfsuða
027N3050
Tengistaðall: DIN 2526, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: WVTS 50; WVS 50
027N3050
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Kringlótt |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Þéttisslot |
| Material Description | WVS 50 FLANSASETT |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | WVS 50WVTS 50 |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 50 mm |
| Stærð tengingar [to] | 2 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | DIN 2526 |
| Útgáfa festikraga | 9.0 A |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 5.204 Kilogram |
| Net weight | 4.979 Kilogram |
| Volume | 6.248 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020608 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |