Danfoss logo
Flange set_027N3042

100 mm, Stúfsuða

027N3042

Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PML 80; PM 80; PMLX 80

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaKringlótt
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionWelding Flange set 4 in
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 80PML 80PMLX 80
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]100 mm
Stærð tengingar [to]4 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 40
Útgáfa festikraga14.0 A
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight14.264 Kilogram
Net weight14.18 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume22.493 Liter
EAN/UPC5702428196741