Danfoss logo
Flange set_027N3041

75 mm, Stúfsuða

027N3041

Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFlange set ANSI 36 3 in Butt Weld
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]75 mm
Stærð tengingar [to]3 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 40
Útgáfa festikraga13.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.74 Kilogram
Net weight3.638 Kilogram
Volume6.248 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428196758
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm