Danfoss logo
Flange set_027N3038

50 mm, Stúfsuða

027N3038

Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFlange set ANSI 36 2 in Butt Weld
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu4 pc
Stærð tengingar [mm]50 mm
Stærð tengingar [to]2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 40
Útgáfa festikraga12.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.161 Kilogram
Net weight3.05 Kilogram
Volume1.561 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428196789
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm