Danfoss logo
Flange set_027N3036

40 mm, Stúfsuða

027N3036

Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 in Butt Weld
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingar [mm]40 mm
Stærð tengingar [to]1 1/2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Útgáfa festikraga11.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.279 Kilogram
Net weight2.21 Kilogram
Volume0.889 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428196802
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm