Danfoss logo
Flange set_027N3035

40 mm, Stúfsuða

027N3035

Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFlange set ANSI 36 1 1/2 in Butt Weld
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingar [mm]40 mm
Stærð tengingar [to]1 1/2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Útgáfa festikraga10.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.549 Kilogram
Net weight1.5 Kilogram
Volume0.939 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428196819
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm