32 mm, Stúfsuða
027N3034
Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
027N3034
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Ferningur |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | Flange set ANSI 36 1 1/4 in Butt Weld |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 32 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 1/4 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Útgáfa festikraga | 10.0 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.616 Kilogram |
| Net weight | 1.58 Kilogram |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Volume | 0.961 Liter |
| EAN/UPC | 5702428196826 |