Danfoss logo
Flange set_027N3033

32 mm, Stúfsuða

027N3033

Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionWelding Flange set
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]32 mm
Stærð tengingar [to]1 1/4 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Útgáfa festikraga3.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.042 Kilogram
Net weight0.92 Kilogram
Volume0.836 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428196833
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm