Danfoss logo
Flange set_027N2665

65 mm, Stúfsuða

027N2665

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFLANSASETT 2 1/2"
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu4 pc
Stærð tengingar [mm]65 mm
Stærð tengingar [to]2 1/2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga13.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.244 Kilogram
Net weight3.193 Kilogram
Volume1.561 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422011682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm