Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Steel

50 mm, Stúfsuða

027N2550

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PMFH 300; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFLANSASETT 2"
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu4 pc
Stærð tengingar [mm]50 mm
Stærð tengingar [to]2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga12.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.003 Kilogram
Net weight2.943 Kilogram
Volume2.236 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422002604
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm