Danfoss logo
Flange set_027N2340

40 mm, Stúfsuða

027N2340

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFLANSASETT 1 1/2"
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingar [mm]40 mm
Stærð tengingar [to]1 1/2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga10.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.628 Kilogram
Net weight1.559 Kilogram
Volume0.902 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422031345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm