Danfoss logo
Flange set_027N2024

32 mm, Stúfsuða

027N2024

Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionWelding Flange set
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruNRVA 25 - 32NRVA 25-32
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingar [mm]32 mm
Stærð tengingar [to]1 1/4 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Útgáfa festikraga4.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.62 Kilogram
Net weight1.62 Kilogram
Volume0.916 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428196895
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm