20 mm, Stúfsuða
027N2022
Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20
027N2022
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Kæliefni | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717 |
| Material Description | Welding Flange set |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | CVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 16 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 20 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Útgáfa festikraga | 1.3 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.522 Kilogram |
| Net weight | 0.5 Kilogram |
| Volume | 0.3 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196918 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |