Danfoss logo
Flange set_027N2006

65 mm, Innstungusuða

027N2006

Tengistaðall: ASME B 16.11, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionWelded flange set, ANSI
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]65 mm
Stærð tengingar [to]2 1/2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 16.11
Útgáfa festikraga13.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight4.028 Kilogram
Net weight2.642 Kilogram
Einkenni
Gildi
Volume6.248 Liter
EAN/UPC5702428197014