Danfoss logo
Flange set_027N2004

40 mm, Stúfsuða

027N2004

Tengistaðall: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PML 40; PMLX 40; PMFH 200; PMFL 200; PM 40

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 40PMFH 200PMFL 200PML 40PMLX 40
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingar [mm]40 mm
Stærð tengingar [to]1 1/2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 36.10M SCHEDULE 80
Útgáfa festikraga11.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.405 Kilogram
Net weight2.205 Kilogram
Volume0.923 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428197038
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm