Danfoss logo
Flange set_027N2003

32 mm, Innstungusuða

027N2003

Tengistaðall: ASME B 16.11, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarInnstungusuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionWelding Flange set, ANSI
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingar [mm]32 mm
Stærð tengingar [to]1 1/4 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 16.11
Útgáfa festikraga10.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.712 Kilogram
Net weight1.552 Kilogram
Volume0.939 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428197045
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm