25 mm, Stúfsuða
027N1257
Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: NRVS 25
027N1257
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Gróp |
| Material Description | FLANSASETT NRVS 25 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | NRVS 25 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 25 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
| Vottun | EAC |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.166 Kilogram |
| Net weight | 1.15 Kilogram |
| Volume | 0.81 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428198615 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |