Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

20 mm, Stúfsuða

027N1256

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: NRVS 15
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
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaGróp
Material DescriptionFLANSASETT NRVS ¾“
Notað fyrir vöruNRVS 15
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]20 mm
Stærð tengingar [to]3/4 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.723 Kilogram
Net weight0.722 Kilogram
Volume0.787 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428198608
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm