Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Groove - Steel

25 mm, Stúfsuða

027N1254

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: NRVS 25

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Material DescriptionFLANSASETT NRVS 25
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruNRVS 25
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange
VottunEAC

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.1 Kilogram
Net weight1.003 Kilogram
Volume0.854 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702428000321
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm