20 mm, Innstungusuða
027N1116
Tengistaðall: ASME B 16.11, Tæknilýs. efnis: Stál
027N1116
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Innstungusuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | 3/4 SW Flange set |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 32 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 20 mm |
| Stærð tengingar [to] | 3/4 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | ASME B 16.11 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.416 Kilogram |
| Net weight | 0.32 Kilogram |
| Volume | 0.319 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428197076 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |