Danfoss logo
Flange set_027N1115

15 mm, Stúfsuða

027N1115

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: CVM; EVRA 3 - 15; EVR 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK; TEAT 20

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFLANSASETT 1/2"
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruCVKCVMEVR 15EVRA 3 - 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu32 pc
Stærð tengingar [mm]15 mm
Stærð tengingar [to]1/2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga1.3
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.555 Kilogram
Net weight0.517 Kilogram
Volume0.319 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422004097
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm