Danfoss logo
Flange set_027N1051

50 mm, Stúfsuða

027N1051

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: NRVA 40-50; NRVA 40 - 50

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionNRVA 40/50 FLANSASETT 2"
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruNRVA 40 - 50NRVA 40-50
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu4 pc
Stærð tengingar [mm]50 mm
Stærð tengingar [to]2 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga6.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight2.782 Kilogram
Net weight2.78 Kilogram
Volume2.738 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422112297
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm