Danfoss logo
Flange set_027N1033

32 mm, Stúfsuða

027N1033

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: NRVA 25-32; NRVA 25 - 32

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionFLANSASETT 1 1/4"
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruNRVA 25 - 32NRVA 25-32
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu10 pc
Stærð tengingar [mm]32 mm
Stærð tengingar [to]1 1/4 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga4.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.54 Kilogram
Net weight1.46 Kilogram
Volume0.921 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422112198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm