32 mm, Stúfsuða
027N1032
Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: FA 25; 38E; EVSA 35; PHTQ 125; PHT 125
027N1032
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Form festikraga | Ferningur |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | FLANSASETT 1 1/4" VERS.5 |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Notað fyrir vöru | 38EEVSA 35FA 25PHT 125PHTQ 125 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 32 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 1/4 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | EN 10220 |
| Útgáfa festikraga | 5.0 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.52 Kilogram |
| Net weight | 1.481 Kilogram |
| Volume | 0.921 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025887 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |