Danfoss logo
Flange version 1 - Single - Oval - Groove - Steel

25 mm, Stúfsuða

027N1025

Tengistaðall: EN 10220, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PHT 85; PHTQ 85

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFlange set 1 in
Einkenni
Gildi
Notað fyrir vöruPHT 85PHTQ 85
PökkunarsniðFjölpakka
Product lineIndustrial Refrigeration
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]25 mm
Stærð tengingar [to]1 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN 10220
Útgáfa festikraga2.2
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight0.926 Kilogram
Net weight0.9 Kilogram
Volume0.854 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422014485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm