Danfoss logo
350 mm, Stúfsuða-product-details

350 mm, Stúfsuða

027N1024

Tengistaðall: EN10220, Tæknilýs. efnis: Stál

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Form festikragaKringlótt
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFlanges DN350
Notað fyrir vöruAKE+
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Sealing face standardDIN 2512
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]350 mm
Stærð tengingar [to]14 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN10220
Varahlutir innifaldir2 kragarÞéttiBoltNiuts 8.8
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight132 Kilogram
Net weight117 Kilogram
Volume240 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255201083
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm