Danfoss logo
300 mm, Stúfsuða-product-details

300 mm, Stúfsuða

027N1023

Tengistaðall: EN10220, Tæknilýs. efnis: Stál

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Form festikragaKringlótt
Gerð tengingarStúfsuða
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFlanges DN300
Notað fyrir vöruAKE+
PökkunarsniðStakur pakki
Product lineIndustrial Refrigeration
Einkenni
Gildi
Sealing face standardDIN 2512
Snið magns á pakkningu1 pc
Stærð tengingar [mm]300 mm
Stærð tengingar [to]12 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallEN10220
Varahlutir innifaldir2 kragarÞéttiBoltNuts 8.8
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight90 Kilogram
Net weight75 Kilogram
Volume240 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5715255201076
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm