250 mm, Stúfsuða
027N1022
Tengistaðall: EN10220, Tæknilýs. efnis: Stál
027N1022
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Form festikraga | Kringlótt |
| Gerð tengingar | Stúfsuða |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | Flanges DN250 |
| Notað fyrir vöru | AKE+ |
| Pökkunarsnið | Stakur pakki |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Sealing face standard | DIN 2512 |
| Snið magns á pakkningu | 1 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 250 mm |
| Stærð tengingar [to] | 10 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | EN10220 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragarÞéttiBoltNuts 8.8 |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 75 Kilogram |
| Net weight | 59.71 Kilogram |
| Volume | 240 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255201434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |