ICF SS 20 - 40, Millistykki SS
027L4813
Notað fyrir vöru: ICF SS 20 - 40, Heiti gerðar: Millistykki SS
027L4813
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gerð tengingar | G - NPT |
| Heiti gerðar | Millistykki SS |
| Heiti vöru | Adapter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | NIPPILL G3/8"-1/2" |
| Notað fyrir vöru | ICF SS 20 - 40 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Fyrir hliðartengi |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 100 pc |
| Stærð tengingar [to] | 3/8 - 3/8 |
| Vöruhópur | ICF accessories |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.126 Kilogram |
| Net weight | 0.062 Kilogram |
| Volume | 0.029 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428934183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |