68 mm, Lóðun
027L2666
Tengistaðall: ASME B 16.22, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65
027L2666
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
| Form festikraga | Ferningur |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | SOLDER FLANGE SET |
| Notað fyrir vöru | PM 65PMFH 500PML 65PMLX 65 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| SCIP-málsskjalanr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Snið magns á pakkningu | 4 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 68 mm |
| Stærð tengingar [to] | 2 5/8 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | ASME B 16.22 |
| Útgáfa festikraga | 13.0 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 3.552 Kilogram |
| Net weight | 3.393 Kilogram |
| Volume | 1.794 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422030263 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |