Danfoss logo
Flange set_027L2554

54 mm, Lóðun

027L2554

Tengistaðall: ASME B 16.22; EN 1254, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: NRVA 40-50; PMFH 300; NRVA 40 - 50; PMLX 50; PMFL 300; PML 50; PM 50
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
Form festikragaFerningur
Gerð tengingarLóðun
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
KæliefniR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717
Material DescriptionSolder flange set
Notað fyrir vöruNRVA 40 - 50NRVA 40-50PM 50PMFH 300PMFL 300PML 50PMLX 50
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Snið magns á pakkningu4 pc
Stærð tengingar [mm]54 mm
Stærð tengingar [to]2 1/8 in
Tæknilýs. efnisStál
TengistaðallASME B 16.22EN 1254
Útgáfa festikraga12.06.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight3.004 Kilogram
Net weight2.936 Kilogram
Volume2.236 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422051633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm