35 mm, Lóðun
027L2335
Tengistaðall: ASME B 16.22; EN 1254, Tæknilýs. efnis: Stál, Notað fyrir vöru: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PML 32
027L2335
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
| Form festikraga | Ferningur |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | FLANSASETT 35MM |
| Notað fyrir vöru | PM 32PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| SCIP-málsskjalanr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Snið magns á pakkningu | 10 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 35 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 3/8 in |
| Tæknilýs. efnis | Stál |
| Tengistaðall | ASME B 16.22EN 1254 |
| Útgáfa festikraga | 10.04.0 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 1.676 Kilogram |
| Net weight | 1.602 Kilogram |
| Volume | 0.897 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422032878 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |