ICF 25 - 40, Þéttisett topphlífar
027L2260
Notað fyrir vöru: ICF 25 - 40, Heiti gerðar: Þéttisett topphlífar
027L2260
Vöruupplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Heiti gerðar | Þéttisett topphlífar |
| Heiti vöru | Gasket |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Material Description | PAKKNINGASETT ICF 25-40 |
| Notað fyrir vöru | ICF 25 - 40 |
| Notað fyrir vöruathugasemdir | Gasket Ø73/Ø64 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Vöruhópur | ICF spare parts |
| Vörutegund | Spare part |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.05 Kilogram |
| Net weight | 0.02 Kilogram |
| Volume | 0.156 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428234719 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |