28 mm, Lóðun
027L1229
Tengistaðall: ASME B 16.22, Tæknilýs. efnis: Látún, Notað fyrir vöru: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80
027L1229
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
| Form festikraga | Sporöskjulaga |
| Gerð tengingar | Lóðun |
| Heiti vöru | Flange set |
| Hönnun festikraga | Tunga |
| Material Description | Solder flange set |
| Notað fyrir vöru | EVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85 |
| Pökkunarsnið | Fjölpakka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| SCIP-málsskjalanr. | db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d |
| Snið magns á pakkningu | 12 pc |
| Stærð tengingar [mm] | 28 mm |
| Stærð tengingar [to] | 1 1/8 in |
| Tæknilýs. efnis | Látún |
| Tengistaðall | ASME B 16.22 |
| Útgáfa festikraga | 3.0 |
| Varahlutir innifaldir | 2 kragar |
| Vöruhópur | Flanges |
| Vörutegund | Flange |
Almennar upplýsingar
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| Gross weight | 0.93 Kilogram |
| Net weight | 0.888 Kilogram |
| Volume | 0.854 Liter |
Einkenni | Gildi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422025627 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |