Danfoss logo
Flange set_027L1222

22 mm, Lóðun

027L1222

Tengistaðall: EN 1254, Tæknilýs. efnis: Látún, Notað fyrir vöru: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Vöruupplýsingar

Einkenni
Gildi
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Efni á skrá yfir umsóknarefni skv. REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Form festikragaSporöskjulaga
Gerð tengingarLóðun
Heiti vöruFlange set
Hönnun festikragaTunga
Material DescriptionFLANSASETT 22MM
Notað fyrir vöruEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
PökkunarsniðFjölpakka
Einkenni
Gildi
Product lineIndustrial Refrigeration
SCIP-málsskjalanr.db6103e4-1cc7-46f9-8415-1153152ea04d
Snið magns á pakkningu12 pc
Stærð tengingar [mm]22 mm
Tæknilýs. efnisLátún
TengistaðallEN 1254
Útgáfa festikraga3.0
Varahlutir innifaldir2 kragar
VöruhópurFlanges
VörutegundFlange

Almennar upplýsingar

Einkenni
Gildi
Gross weight1.031 Kilogram
Net weight0.914 Kilogram
Volume0.864 Liter
Einkenni
Gildi
EAN/UPC5702422023227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm